Spojni kabel za spajanje sigurnosnih rasvjetnih zavjesa
EY3092
ADAPTER CABLE TRANSM.LOW RANG
Spojni kabel za spajanje sigurnosnih rasvjetnih zavjesa
EY3092
ADAPTER CABLE TRANSM.LOW RANG
- Za spajanje sigurnosnih rasvjetnih rešetki i zavjesa
- Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Otporno na vibracije i udarce zahvaljujući spojnim prstenima s mehanizmom zaključavanja
- Mehanički krajnji zapor za zaštitu O-prstena od uništavanja
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Dizajn | Za spajanje sigurnosnih rasvjetnih zavjesa / sigurnosnih rasvjetnih rešetki pomoću OSSD-a, za predajnike |
Primjena | konfigurirano za „mali domet” |
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 36 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4; (...40 °C) |
Radni uvjeti
Zaštita | IP 67 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 44,8 |
---|---|
Materijali | TPU Narančasto; PA |
Materijal ulivenog tijela | TPU / PA |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 0,1 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU / PA, Narančasto; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...0,7 Nm |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU / PA, Narančasto; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm |