- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Spojni kabeli s otvorenim krajem kabela
- Priključni kabeli s utičnicom
- EVT395
Spojni kabel s utičnicom
EVT395
ADOAH050VAS0010G05
Spojni kabel s utičnicom
EVT395
ADOAH050VAS0010G05
- Za uporabu u higijenskim i vlažnim područjima u industriji hrane
- Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
- Veliko područje radne temperature i visoka stopa zaštite
- Otporno na vibracije i udarce zahvaljujući spojnim prstenima s mehanizmom zaključavanja
- Neprekidno visoki stupanj zaštite od elektromagnetske interferencije buke
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; Pozlaćeni kontakti; Zaštićni kabel; Primjeren za povlačni lanac |
---|---|
Primjena | higijenska i vlažna područja u industriji hrane |
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Sveukupna strujna opteretivost (UL) [A] | 3 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | 5...100 | |
Napomena o temperaturi okoline (pokretna) |
|
|
Zaštita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mehanički podaci
Težina [g] | 483,4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimenzije [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Materijali | kućište: PVC Narančasto; Brtva: EPDM | ||||||||
Zaporna matica materijala | nehrđajući čelik (1,4404/316L) | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 10 m, PVC, Narančasto, Ø 5,2 mm, zaštićen; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm; Zaštićeni spojni kabel: zaslon nije spojen |
---|