- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Spojni kabeli s otvorenim krajem kabela
- Priključni kabeli s utičnicom
- EVF130
Spojni kabel s utičnicom
EVF130
ADOAF032VAS0002P03
Spojni kabel s utičnicom
EVF130
ADOAF032VAS0002P03
- Za uporabu u higijenskim i vlažnim područjima u industriji hrane
- Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
- Veliko područje radne temperature i visoka stopa zaštite
- Otporno na vibracije i udarce zahvaljujući spojnim prstenima s mehanizmom zaključavanja
- Jasno vidljive žaruljice LED čak i pri jarkom osvjetljenju
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
---|---|
Primjena | higijenska i vlažna područja u industriji hrane |
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC; (cULus: 10...30 DC) |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 3 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | 5...80 |
Zaštita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
Odobrenje UL-a |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 68,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimenzije [mm] | 19 x 10 x 25,5 | ||||||||
Materijali | kućište: PP crno transparentno; Brtva: EPDM | ||||||||
Zaporna matica materijala | nehrđajući čelik (1,4404/316L) | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 2 m, MPPE, bez halogena, Sivo, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,3...0,5 Nm |
---|