Spojni kabel
EVF041
VDOGH040VAS00,6P04STGH040VAS
Spojni kabel
EVF041
VDOGH040VAS00,6P04STGH040VAS
- Za uporabu u higijenskim i vlažnim područjima u industriji hrane
- Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
- Kabelska ovojnica načinjena od vatrootpornog materijala bez halogena
- Otporno na vibracije i udarce zahvaljujući spojnim prstenima s mehanizmom zaključavanja
- Veliko područje radne temperature i visoka stopa zaštite
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
---|---|
Primjena | higijenska i vlažna područja u industriji hrane |
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Sveukupna strujna opteretivost (UL) [A] | 3 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | 0...100 | |
Napomena o temperaturi okoline (pokretna) |
|
|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...55 | |
Skladišna vlažnost [%] | 10...100 | |
Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom |
|
|
Zaštita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mehanički podaci
Težina [g] | 49,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materijali | PP bez halogena | ||||||||
Materijal ulivenog tijela | PP | ||||||||
Zaporna matica materijala | nehrđajući čelik (1,4404/316L) | ||||||||
Materijal za brtvljenje | EPDM | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PP; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,2 Nm; Uzmite u obzir maksimalnu veličinu parnjaka! |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 0,6 m, MPPE, bez halogena, Sivo, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PP; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Brtva: EPDM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm |