- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Spojni kabeli s otvorenim krajem kabela
- Priključni kabeli s utičnicom
- EVC535
Spojni kabel s utičnicom
EVC535
ADOAH050MSS0002C05
Spojni kabel s utičnicom
EVC535
ADOAH050MSS0002C05
- Otporno na ulje i rashlađivače
- Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Otporno na vibracije i udarce zahvaljujući spojnim prstenima s mehanizmom zaključavanja
- Neprekidno visoki stupanj zaštite od elektromagnetske interferencije buke
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Zaštićni kabel; Primjeren za povlačni lanac |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Sveukupna strujna opteretivost (UL) [A] | 3 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | -25...90 | |
Napomena o temperaturi okoline (pokretna) |
|
|
Zaštita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mehanički podaci
Težina [g] | 100,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materijal ulivenog tijela | TPU | ||||||||
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano | ||||||||
Materijal za brtvljenje | FKM | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,9 mm, zaštićen; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, Narančasto; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Brtva: FKM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm; Zaštićeni spojni kabel: zaslon nije spojen |
---|