Spojni kabel
EVC024
VDOAH043MSS0005H04STGH040MSS
Spojni kabel
EVC024
VDOAH043MSS0005H04STGH040MSS
- Otporno na ulje i rashlađivače
- Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Otporno na vibracije i udarce zahvaljujući spojnim prstenima s mehanizmom zaključavanja
- Jasno vidljive žaruljice LED čak i pri jarkom osvjetljenju
Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja”
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | -25...90 | |
Napomena o temperaturi okoline (pokretna) |
|
|
Zaštita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 20027 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 168 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimenzije [mm] | 15,5 x 15,5 x 49,5 | ||||||||
Materijal ulivenog tijela | TPU | ||||||||
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano | ||||||||
Materijal za brtvljenje | FKM | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Upute | Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja” |
---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, Narančasto; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, crno transparentno; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Brtva: FKM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm |