Antena za bežično sučelje CANwireless
EC2118
R360/CANwireless/ANTENNA
Antena za bežično sučelje CANwireless
EC2118
R360/CANwireless/ANTENNA
- Za primanje signala bežične mreže Wifi i Bluetootha
- s ugrađenim pojačalom
- Sučelje CAN s visokom kakvoćom izvedbe za različite komunikacijske zadaće
- Čvrsti dizajn za uporabu u mobilnim strojevima
- Ravno kućište za postavljanje na krov vozila i mobilnih strojeva
Otkazani artikal
Datum povlačenja s tržišta: 09/30/2023
Datum povlačenja s tržišta: 09/30/2023
Ne upotrebljavajte za nove projekte.
Radni uvjeti
Zaštita | IP 66; (kada se postave (vanjski podložnik i O-prsten u navojno područje)) |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 116,35 |
---|---|
Vrsta montaže | Gewinde |
Opaske
Upute | Ne upotrebljavajte za nove projekte. |
---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - napajanje
Kabel: 3 m | |
Poveznik: 1 x RP-SMA |