{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.
Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm
Značajke proizvoda | |
---|---|
Broj mjernih osovina | 1 |
Kutno područje [°] | ± 20 |
Dimenzije [mm] | 41 x 41 x 52 |
Električni podaci | |
Radni napon [V] | 11...15 DC |
Ulazi/izlazi | |
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
Izlazi | |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Raspon mjera/postavki | |
Broj mjernih osovina | 1 |
Kutno područje [°] | ± 20 |
Točnost / odstupanja | |
Preciznost [°] | 0,1 |
Testovi / odobrenja | |
MTTF [godina] | 991 |
Mehanički podaci | |
Težina [g] | 193,5 |
Dimenzije [mm] | 41 x 41 x 52 |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 1,8 |
Opaske | |
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak | |
Kabel: 0,2 m | |
Poveznik: 1 x M12 | |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — EC2060-01 — 14.10.2015 —
![]() |