You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Konfigurabilno
  4. Kompleti spojivog utikača i elementi ožičenja
  5. EC0702

Spojivi konektor AMP-a

EC0702

ecomatConnection Set Code-B

Spojivi konektor AMP-a

EC0702

ecomatConnection Set Code-B

  • Za pouzdani prijenos signala upravljačkih uređaja i modula
  • Prikladno za uporabu u mobilnim strojevima
  • Spojivo nabrano kućište AMP
  • Nabrani kontakti isporučeni s jedinicom
  • Zaporni konektor sa zaštitom od obrnutog polariteta
Radni uvjeti
Zaštita IP 67; (samo s brtvljenjem pojedinačnih jezgri (ne isporučuje se))
Mehanički podaci
Težina [g] 75,3
Dimenzije [mm] 89,5 x 33,4 x 47,3
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.