Isporuka obuhvata |
kontaktni ženski završeci za kontakte releja: 10 x 2,8 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm²), DIN 46340 |
kontaktni ženski završeci za kontakte releja: 20 x 6,3 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm²), DIN 46340 |
kontaktni ženski završeci za kontakte releja: 20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm²), DIN 46340 |
kontaktni ženski završeci za distributere struje: 20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm²), potpuno izolirano DIN 46245 |
Kontakti za automobilske nosače osigurača: 6 x 0,5...1,5 mm² |
Kontakti za automobilske nosače osigurača: 4 x 2,0...3,0 mm² |
prstenasti završeci za strujno napajanje: 1 x M6 (10 mm²), DIN 46234 |
prstenasti završeci za strujno napajanje: 1 x M8 (10 mm²), DIN 46234 |
Matice: 1 x M6, pocinčano ISO 4032 |
Matice: 1 x M8, pocinčano ISO 4032 |
|