- Proizvodi
- Sistemi za mobilne mašine
- Upravljački uređaji
- Početni kompleti za upravljački uređaj
- EC0400
Početni komplet upravljačkog uređaja za pokretne strojeve
EC0400
R360/Starterkit-Accessories
Početni komplet upravljačkog uređaja za pokretne strojeve
EC0400
R360/Starterkit-Accessories
- Potpuni komplet za jednostavne upravljačke funkcije u vozilima i pokretnim strojevima
- Jasno vidljiv zaslon u boji za vizualizaciju funkcija stroja
- Sučelja CAN s visokom kakvoćom izvedbe za različite komunikacijske zadaće
- Programabilno prema IEC 61131-3 sa sustavom CODESYS
- Relej za jednostavno slobodno ožičenje
artikl je moguće naručiti samo jednom po kupcu
Značajke proizvoda
Dimenzije [mm] | 163 x 112 x 25,5 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 2223 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 163 x 112 x 25,5 |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Upute | artikl je moguće naručiti samo jednom po kupcu |
---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |