Y-razdjelnik
EBF011
ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS
Y-razdjelnik
EBF011
ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS
- Otporno na visokotlačno čišćenje agresivnim sredstvima za čišćenje
- Bez halogena i silikona
- Vizualno i osjetilno označavanje ulaza
- Visoka stopa zaštite za zahtjeve industrije hrane i pića
- Mehanički krajnji zapor za zaštitu O-prstena od uništavanja
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Primjena | logička funkcija AND |
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A] | 4 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...55 | |
Skladišna vlažnost [%] | 10...100 | |
Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom |
|
|
Zaštita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
Odobrenje UL-a |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 33,8 |
---|---|
Materijali | kućište: PA bez halogena; Brtva: EPDM |
Materijal ulivenog tijela | PA, bez halogena |
Zaporna matica materijala | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA, bez halogena; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,2 Nm |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 2 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA, bez halogena; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm |