You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Razdjelne kutije
  4. Razdjelne kutije
  5. EBC048

Razdjelna kutija

EBC048

ZDO4F035MSS0005H10

Razdjelna kutija

EBC048

ZDO4F035MSS0005H10

  • Kompaktno kućište za skučene prostore
  • Otporno na ulje i rashlađivače
  • Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
  • Mehanički krajnji zapor za zaštitu O-prstena od uništavanja
  • Jasno vidljive žaruljice LED za prikaz statusa prekapčanja i rada
  • ce
  • ukca
  • cul
Primjena
Posebno svojstvo bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Zaštitna klasa III
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A] 2
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 6
Izlazi
Električna izvedba PNP
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Temperatura okoline (pokretna) [°C] -5...60
Zaštita IP 65; IP 67; IP 68
Mehanički podaci
Težina [g] 367
Materijali PBT-GF20; Mjed niklovano
Materijal ulivenog tijela PBT-GF 20 / mjed, niklovano
Broj ulaza razdjelne kutije 4
Vrsta konektora M8
Primjeren za povlačni lanac da
Primjeren za povlačni lanac
Za elasticno gibljvost min. promjer kabela 10 x
Brzina postupta max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
Ciklus gibajna > 5 Mio.
Torzijska trdoca ± 180 °/m
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 4 x LED, Žuto
Pogon 1 x LED, Zeleno
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno)
Zaštitna kapica: M8, E73005
Adapter vodilice DIN:, E73006
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 6,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm )
Električni priključak - utor
Priključak Poveznik: 4 x M8; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT-GF 20 / mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno