Zaslon LC
E89150
LC-DISPLAY
Zaslon LC
E89150
LC-DISPLAY
- Pouzdano praćenje senzora s analognim standardnim signalima
- Jednostavno razmjeravanje prikazane vrijednosti raspona pomoću potenciometra
- Jasno vidljiv zaslon LCD
- Izravno napajanje iz strujne petlje analognog izlaza
- Postavljanje u upravljačke ploče koje ne propušta prašinu i vodu
Otkazani artikal
Alternativni artikli: DX1041 Usporedba proizvoda: E89150 / DX1041 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Kućište | Ugradbeno kućište |
---|---|
Dimenzije [mm] | 39 x 75 x 54 |
Primjena
Primjena | promjenjivi prikaz za senzore s analognim izlazom |
---|
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih ulaza: 1 |
---|
Ulazi
Broj analognih ulaza | 1 |
---|---|
Analogni ulaz (napon) [V] | 10...50 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|---|
Zaštita | IP 65; (postavljeno s podložnikom) |
Mehanički podaci
Težina [g] | 120 |
---|---|
Kućište | Ugradbeno kućište |
Dimenzije [mm] | 39 x 75 x 54 |
Materijali | plastika |
Električni priključak
Priključak | Stezaljke: ...2,5 mm² |
---|