- Proizvodi
- E89124
Digitalni zaslon
E89124
DISPLAY/DA340
Digitalni zaslon
E89124
DISPLAY/DA340
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Primjena | prikaz i praćenje analognih signala; primjerice tlačni senzori, temperaturni senzori ili senzori protoka |
---|
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Radni napon [V] | 230 / 115 AC / 24 DC |
Potrošnja struje [mA] | 200 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...45 |
---|---|
Zaštita | IP 44; (čeono) |
Mehanički podaci
Vrsta montaže | izrez ploče: 91 x 43 mm |
---|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|