- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Ugradbene šipke / aluminijski profili
- E89034
aluminijski profil
E89034
LED-MountingProfile, 1015mm
aluminijski profil
E89034
LED-MountingProfile, 1015mm
Primjena
Primjena | za postavljanje svjetlosnih traka LED |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 138,2 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 1015 x 17 x 6,7 |
Materijali | nit: Aluminij EN AW-6060 T66 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|