Utorni kotač
E89010
TARGET WHEEL/8,2mm
Utorni kotač
E89010
TARGET WHEEL/8,2mm
- Za pretvaranje signala u viši broj impulsa po minuti
- Uporaba pri veoma niskim brzinama obrtaja
- S ujednačenim impulsno-duljinskim omjerom
Značajke proizvoda
Dimenzije [mm] | 135 x 135 x 21 |
---|
Primjena
Primjena | Za otkrivanje veoma niskih brzina okretaja i pretvaranja u veći broj impulsa po minuti; s ujednačenim impulsno-duljinskim omjerom ; primjerice za uporabu pretvarača frekvencije u struju |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 490 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 135 x 135 x 21 |
Materijali | disk: Delrin; Vijci: CK 45 |
Opaske
Opaske |
|
---|