Pločica sustava RFID
E80353
ID-TAG/R30X10/04
Pločica sustava RFID
E80353
ID-TAG/R30X10/04
- Oznaka sustava RFID UHF - EPCglobal / ISO18000
- Pouzdano kodiranje proizvoda
- Prikladno za uporabu na metalnim materijalima
Primjena
Radna temperatura (aktivna) [°C] | -25...85 |
---|---|
Vršna temperatura (pasivna) [°C] | 100 |
Električni podaci
Frekvencija rada [MHz] | 865...870 |
---|---|
Veličina memorije [bit] | 128 |
Maks. ciklusi očitavanja | neograničeno |
Maks. ciklusi ispisivanja | 100000 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 8,75 |
---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 30 / L = 10 |
Materijali | PU crno |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Drugi podaci
udaljenost očitavanja (m)
DTE80x | 0,5 |
DTE90x | - |
ANT860 / ANT960 | - |
ANT820 / ANT920 | - |