Pločica sustava RFID
E80320
ID-TAG/ISO CARD/01
Pločica sustava RFID
E80320
ID-TAG/ISO CARD/01
- Oznaka sustava RFID 125 kHz - Q5
- Pouzdano kodiranje prijenosnika predmeta
- Prikladno za postavljanje s plastičnim prijenosnicima
Primjena
Primjena | Kodiranje nosača rađevina u vođenim tekućim trakama |
---|---|
Radna temperatura (aktivna) [°C] | -35...50 |
Vršna temperatura (pasivna) [°C] | 50 |
Električni podaci
Frekvencija rada [MHz] | 0,125 |
---|---|
Veličina memorije [bit] | 224 |
Maks. ciklusi očitavanja | neograničeno |
Maks. ciklusi ispisivanja | 100000 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -35...50 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -35...50 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 2854 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 6,9 |
---|---|
Kućište | ISO kartica |
Dimenzije [mm] | 54 x 86 x 1 |
Materijali | PVC Bijelo |
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Drugi podaci
udaljenost za očitavanje / pisanje (mm)
pozicioniranje ID naljepnica | Čitanje | Pisanje | ||
DTA100 | nadglavnica | 18...60 | 18...60 | |
DTA101 | nadglavnica | 18...60 | – | |
DTA200 | prednja strana | 60 | 60 | |
DTA201 | prednja strana | 60 | – | |
DTA300 | prednja strana | 90 | 90 | |
DTA301 | prednja strana | 90 | – |
Sve se napomene odnose na statičke radnje očitavanja / pisanja. | |
Napomene bez komentara odnose se na instalaciju identifikacijskih oznaka u nemetalna okruženja. |