You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Obrada slike / identifikacija
  3. RFID
  4. Identifikacijske pločice
  5. E80311

Pločica sustava RFID

E80311

ID-TAG/M18X1/01

Pločica sustava RFID

E80311

ID-TAG/M18X1/01

  • Oznaka sustava RFID 125 kHz - Q5
  • Pouzdano kodiranje prijenosnika predmeta
  • Prikladno za izravnu ugradnju u metal
  • ce
  • ukca
Primjena
Primjena Kodiranje nosača rađevina u vođenim tekućim trakama
Montaža instalacija na metal
Radna temperatura (aktivna) [°C] -25...85
Vršna temperatura (pasivna) [°C] 160; (trajanje testa: 1 x 35 h)
Električni podaci
Frekvencija rada [MHz] 0,125
Veličina memorije [bit] 224
Maks. ciklusi očitavanja neograničeno
Maks. ciklusi ispisivanja 100000
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...85
Temperatura skladištenja [°C] -25...130
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce
DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms
Otpornost na vibracije
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
MTTF [godina] 2854
Mehanički podaci
Težina [g] 9,85
Kućište Tip navoja
Vrsta montaže Montaža putem vijka
Dimenzije [mm] M18 x 1 / L = 16,2
Oznaka navoja M18 x 1
Materijali Navlaka s navojima: PBT Narančasto
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
zaporne matice: 2
Opaske
Opaske
Temperatura okoliša 1 x 35 h
Temperatura skladištenja 1 x 1000 h
udar 6 Achsen je 2000 Schocks
vibracija 3 Achsen je 2,5 h
Količina pakiranja 1 kom.
Drugi podaci
udaljenost za očitavanje / pisanje (mm)
pozicioniranje ID naljepnica Čitanje Pisanje
DTA100 nadglavnica 5...20 / 8* 5...20 / 8*
DTA101 nadglavnica 5...20 / 8*
DTA200 prednja strana 25 25
DTA201 prednja strana 25
DTA300 prednja strana 40 40
DTA301 prednja strana 40
Sve se napomene odnose na statičke radnje očitavanja / pisanja.
Napomene bez komentara odnose se na instalaciju identifikacijskih oznaka u nemetalna okruženja.
*) izravno ugradiva identifikacijska oznaka na metal