Adapter vodilice DIN
E78000
DIN rail adapter 3/4 rows
Adapter vodilice DIN
E78000
DIN rail adapter 3/4 rows
- Prijenos mastera IO-Linka, prekidača za Ethernet i modula I/O na vodilicu DIN
- Kompletan komplet za montiranje za različite veličine modula
- Jednostavno i brzo montiranje otporno na vibracije
- Robusni dizajn za uporabu u teškim uvjetima
- Za ugradnju izravno na stroj ili u upravljački ormarić
Primjena
Dizajn | za postavljanje vodilice DIN, npr. masteri IO-Link 4-Port |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 87,6 |
---|---|
Vrsta montaže | DIN šinsko montiranje |
Dimenzije [mm] | 152 x 60 x 19 |
Materijali | Adapter vodilice DIN: PC/ABS; uvodnica s navojem: nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|