Konektor za analogne module sučelja AS
E75222
Plug AC2516,AC5222,AC5223
Konektor za analogne module sučelja AS
E75222
Plug AC2516,AC5222,AC5223
- Za uporabu u kombinaciji s analognim modulima sučelja AS
- Za imitiranje analognog ulaznog signala
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Jednostavno spajanje pomoću iskušanih M12 poveznika
Primjena
Dizajn | analogni moduli AC5222, AC5223, AC2516, AC2566 |
---|---|
Primjena | Konektor za analogne module |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...50 |
---|---|
Zaštita | IP 68; IP 69K |
Mehanički podaci
Težina [g] | 15,1 |
---|---|
Materijali | PVC |
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |