Staklena vlaknena optika
E74802
Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug
Staklena vlaknena optika
E74802
Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...80 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 4279 |
---|---|
Ukupna duljina [mm] | 100000 |
Min. radijus savijanja [mm] | 77 |
Raspored vlakana | |
Promjer jezgre [mm] | 0,05 |
Promjer vlakna [mm] | 2 x 0,05 |
Vanjski promjer [mm] | 6 |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal omota vlakna | PU |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |