Plosnati kabel sučelja AS
E74002
Flat cable 50 meter EPDM ye
Plosnati kabel sučelja AS
E74002
Flat cable 50 meter EPDM ye
- Za pouzdani prijenos signala u mrežama sučelja AS-i
- Spajanje komponenata pomoću tehnologije pomicanja izolacije
- zbog specijalnog oblika otporno na polarizaciju
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
Primjena
Posebno svojstvo | bez halogena |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 3720,5 |
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 50 m |
Električni priključak
Kabel: 50 m, EPDM, bez halogena, Žuto; 2 x 1,5 mm² |