- Proizvodi
- E70485
Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS
E70485
FC Splitter ASI M12 FCtop
Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS
E70485
FC Splitter ASI M12 FCtop
- Za prijelaz s plosnatog kabela AS-i na poveznik M12
- Za proširenje mreže sučelja AS-i pomoću ogranaka
- Jednostavno i brzo spajanje zbog tehnologije pomicanja izolacije
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E70585 Usporedba proizvoda: E70485 / E70585 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...75 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 39,1 |
---|---|
Vrsta montaže | Utor dolje lijevo |
Dimenzije [mm] | 40 x 32,5 x 35 |
Materijali | PA 6,6-GF25 |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | < 1,65 |
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: M12; kodiranje: A |
---|