You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. E70042

Spojni kabel

E70042

VDOGH040MSS0010A04STGH040MSS

Spojni kabel

E70042

VDOGH040MSS0010A04STGH040MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...85
Zaštita IP 67
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] 15 x 15 x 42
Materijali TPU
Materijal ulivenog tijela TPU
Zaporna matica materijala Mjed, niklovano
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm
Električni priključak
Priključak Kabel: 10 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm