1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. E70023

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

Zamjenski artikl: E11381 – Usporedba proizvoda: E70023 / E11381

Spojni kabel

VDOAF030MSS00,3A03STGH030MSS

E70023

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

Preuzmite
Technische Details
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC
Zaštitna klasa III
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...90
Zaštita IP 67
Mehanički podaci
Materijali TPU
Zaporna matica materijala Mjed / Mjed
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano
Električni priključak
Priključak Kabel: 0,3 m, PUR / PVC, Narančasto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M8, kutno; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E70023-00 — 01.09.2008 —