Spojivi utikač
E60141
SSTGK120--LFKSG
Spojivi utikač
E60141
SSTGK120--LFKSG
- Za prirasne enkodere s 12-polnim konektorom M23
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
- Siguran kabelski spoj zbog lemljenja
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | 4,5...30 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...125 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 53,2 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 26 x 26 x 53 |
Materijali | Mjed presvućeno plastikom; PA 6.6 crno |
Materijal ulivenog tijela | mjed / PA 6,6, presvućeno plastikom |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
lemljeni priključak: ...1 mm² |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M23, ravno; Oblikovana karoserija: mjed / PA 6,6, presvućeno plastikom |
---|