- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Spojke za enkodere
- E60117
Električno izolacijska spojka pružne podloške
E60117
SPRING COUPLING 30-6-10-22
Električno izolacijska spojka pružne podloške
E60117
SPRING COUPLING 30-6-10-22
- Prijenos okretnih gibova bez razmaka
- Učinkovito prigušenje vibracije
- Izvrsna kompenzacija pogreški u poravnanju
- Niski stupanj krutosti torzijske opruge
- Mala snaga obnavljanja
Mehanički podaci
Težina [g] | 30,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 30 / L = 22 |
Materijali | Tlačno lijevani cink; PA |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | pritezni vijci zakretnog momenta: 120 Ncm |
Vanjski promjer D [mm] | 30 |
Unutarnji promjer 1 [mm] | 6 |
Unutarnji promjer 2 [mm] | 10 |
Dubina stezne glavine [mm] | 7 |
Stezni vijak [mm] | M3 x 10 - ISO 4762 (2x) |
Duljina [mm] | 22 |
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] | 12000 |
Max. aksijalno poravnanje osovine [mm] | ± 0,4 |
Maks. radijalno pomicanje osovine [mm] | ± 0,3 |
Maks. kutno pomicanje [°] | ± 2,5 |
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |