You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
  4. Mjerni kotači
  5. E60095

Mjerni kotač

E60095

MEASURING WHEEL U:200 N:10

Mjerni kotač

E60095

MEASURING WHEEL U:200 N:10

  • Za uporabu u kombinaciji s enkoderima
  • Za točno mjerenje brzine remena
  • Za točno linearno mjerenje u dijagonalnim postupcima rezanja
  • Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Primjena
Dizajn žljebasti
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -30...80
Mehanički podaci
Težina [g] 64
Unutarnji promjer [mm] 10
Vanjski promjer [mm] 63,6
Materijali kotač: Aluminij; površinske značajke: Aluminij
Opseg [mm] 200
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.