Sonda senzora razine
E43340
LR HYGIENE PROBE L500
Sonda senzora razine
E43340
LR HYGIENE PROBE L500
- Potrebno za rad senzora razine s navođenim valnim radarom
- Za pouzdano otkrivanje vodenastih medija
- Prilagodba na različite visine spremnika pomoću skraćivanja sonde
- Osobito prikladno za uporabu u higijenskim primjenama
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
Primjena
Dizajn | higijenski, za senzore razine LR |
---|---|
Primjena | higijenski sustavi |
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 500 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 218 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | < 6,5 |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | < 0,8 / 8 |
Razred higijenske opreme prema DIN 11866 | H3 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|