T-nastavak
E43317
T-PIPE/G1/2/L120/DN40
T-nastavak
E43317
T-PIPE/G1/2/L120/DN40
- Sigurno postavljanje procesnih senzora u cijevi
- Za uporabu u industrijskim i higijenskim primjenama
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika
Primjena
Dizajn | za senzore i adaptere s procesnim spojem G ½ A |
---|---|
Snaga tlaka [bar] | 25 |
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 407,5 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Spajanje senzora | G 1/2 stožac za brtvljenje |
Procesni priključak | Zavareni adapter Ø 41 mm |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | 0,8 / 4 |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|