Adapter na uvijanje za procesne senzore
E43313
ADAPT G1/2-G3/4-14 NPT
Adapter na uvijanje za procesne senzore
E43313
ADAPT G1/2-G3/4-14 NPT
- Za postavljanje procesnih senzora u spremnike i cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Osobito prikladno za uporabu u higijenskim primjenama
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za potrebe industrije hrane i pića
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 113,5 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4435 / 316L) |
Spajanje senzora | G 1/2 stožac za brtvljenje |
Procesni priključak | spoj navojem 3/4" NPT |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | 0,4 / 4 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|