Trostruka stezaljka procesnog adaptera
E43311
ADAPT G1/2-CLAMP (1") 3A
Trostruka stezaljka procesnog adaptera
E43311
ADAPT G1/2-CLAMP (1") 3A
- Za postavljanje procesnih senzora u spremnike i cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Osobito prikladno za uporabu u higijenskim primjenama
- Adapter od nehrđajućeg čelika za potrebe industrije hrane i pića
- Otpornost na visoki tlak
Primjena
Dizajn | Sa udubljenjem za curenje |
---|---|
Snaga tlaka [bar] | 25 |
MAWP (za primjene prema CRN-u) [bar] | 25 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 203 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4435 / 316L) |
Spajanje senzora | G 1/2 stožac za brtvljenje |
Procesni priključak | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | 0,4 / 4 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|