Klimatska cijev za senzore razine
E43100
CLIMATIC TUBE L=264
Klimatska cijev za senzore razine
E43100
CLIMATIC TUBE L=264
- Opcionalno za rad kapacitivnih senzora razine
- Za uporabu u vodi i vodenim medijima s temperaturom > 35 °C
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Učinkovita zaštita od prodiranja vode
Primjena
Dizajn | za kapacitivne senzore razine LK, LI |
---|---|
Mediji | Voda; mediji na bazi vode |
Srednja temperatura [°C] | 0...65 |
Snaga tlaka [bar] | 0,5 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 20...60 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 86 |
---|---|
Materijali | PP-H; NBR |
Duljina L [mm] | 264 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|