Prirubna ploča za senzore razine
E43001
FLANGE PLATE 73-90 D16
Prirubna ploča za senzore razine
E43001
FLANGE PLATE 73-90 D16
- Opcionalno za rad kapacitivnih senzora razine
- Jednostavno, brzo i jeftino postavljanje u poklopac rezervoara
- Korisnički prilagođeno namještanje potrebne dubine uranjanja senzora
- Stabilno pričvršćivanje senzora pomoću steznog nastavka
Primjena
Dizajn | za kapacitivne senzore razine LK, LI, LT, LL |
---|---|
Montaža | prema DIN 24557 |
Snaga tlaka [bar] | 0,5 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...80 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 183 |
---|---|
Vrsta montaže | prema DIN 24557 |
Materijali | Aluminij eloksirano; Zaporna matica: Plemeniti čelik; Distančni tuljak: Mjed; stezni prsten: FKM; Brtva: NBR |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 6...9 |
Spajanje senzora | adaptacija stezaljke Ø 16 mm |
Procesni priključak | prirubnica |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|