- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Prilagodnici, procesni priključak
- Adapteri za male količine volumetrijskog protoka
- E40434
Procesni adapter za male količine volumetrijskog protoka
E40434
FLOW ADAPT
Procesni adapter za male količine volumetrijskog protoka
E40434
FLOW ADAPT
- Pouzdano otkrivanje malih brzina protoka
- Jednostavno postavljanje senzora protoka putem adaptera
- Otpornost na iznimno visoki tlak
- Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Prikladno za tekućine i plinove
Primjena
Primjena | za industrijsku uporabu |
---|---|
Montaža | putem unutarnjeg muškog navoja G1/8A, bilo koji ugradbeni položaj; (SA5) |
Srednja temperatura [°C] | 0...80 |
Snaga tlaka [bar] | 100 |
Raspon mjera/postavki
Područje protoka [ml/min] | 2...150 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 212,7 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Spajanje senzora | M12 x 1 |
Procesni priključak | G 1/8 |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
||
---|---|---|---|
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |