Adapter za zavarivanje procesnih senzora
E40265
WELDING ADAPT D8
Adapter za zavarivanje procesnih senzora
E40265
WELDING ADAPT D8
- Adapter za zavarivanje procesnih senzora
- Za uporabu u industrijskim i higijenskim primjenama
- Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Otpornost na visoki tlak
- Jednostavna prilagodba dubine uranjanja senzora
Primjena
Montaža | Zavrtanje stezaljkom |
---|---|
Snaga tlaka [bar] | 50 |
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 41,05 |
---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 13,7 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Spajanje senzora | Ø 8 mm |
Procesni priključak | Zavareni adapter Ø 13,7 mm |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|