COMBICON konektori
E40173
COMBICON PLUG / QUANTITY 5
COMBICON konektori
E40173
COMBICON PLUG / QUANTITY 5
- Korisnički prilagođeno spajanje modula upravljačkog ormarića
- Konektori prilagođeni održavanju
- Jednostavno i brzo ožičenje pomoću vijčanih terminala
Električni podaci
Otpornost kontakta [mΩ] | 1,5; (2,5 mm²) |
---|---|
Maks. struja opterećenja [A] | 12; (2,5 mm²) |
Mehanički podaci
Težina [g] | 35,3 |
---|---|
Materijali | dijelovi za nošenje struje: bakrena slitina pokositreno |
Opaske
Količina pakiranja | 5 kom. |
---|