- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Stezaljke za pričvršćivanje
- E40048
Ugradbena stezaljka za monitore protoka zraka
E40048
MOUNTING CLAMP SLG
Ugradbena stezaljka za monitore protoka zraka
E40048
MOUNTING CLAMP SLG
- Za postavljanje monitora za praćenje protoka zraka
- Jednostavno, brzo i jeftino postavljanje
- Korisnički prilagođeno namještanje potrebne dubine uranjanja senzora
Primjena
Dizajn | za uređaj za praćenje zračnog protokaSLG |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 16 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 13 x 54 x 32 |
Unutarnji promjer [mm] | 23 |
Materijali | PBT |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|