Spojni kabel
E3M161
VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16
Spojni kabel
E3M161
VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16
- Pouzdano spajanje mobilnih kamera sa video izlazom
- Pozlaćeni kontakti za pouzdane električne spojeve
- Za spajanje sustava MultiViewBox
- Dobra elektromagnetska kompatibilnost zbog zaštićenog kabela
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
Primjena
Posebno svojstvo | Zaštićni kabel; Primjeren za povlačni lanac |
---|---|
Dizajn | za mobilni pametni senzor 3D s analognim video izlazom PAL |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...80 |
---|---|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | -10...70 |
Zaštita | IP 67; IP 69K |
Mehanički podaci
Težina [g] | 92,2 | ||
---|---|---|---|
Materijali | PUR crno; prsteni za brtvljenje: FKM; kontaktne igle: CuSn6 obloženo niklom i limom | ||
Materijal ulivenog tijela | PUR | ||
Zaporna matica materijala | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) | ||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4305 / 303); Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 1 m, PUR, crno, Ø 6 mm, zaštićen; 2 x 0,25 mm² |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M16, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4305 / 303); Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen |