Spojni kabel
E3M160
VIDEO ADAPTER CABLE M12 CINCH
Spojni kabel
E3M160
VIDEO ADAPTER CABLE M12 CINCH
- Pouzdano spajanje mobilnih kamera sa video izlazom
- Pozlaćeni kontakti za pouzdane električne spojeve
- Za spajanje video snimača
Primjena
Posebno svojstvo | Primjeren za povlačni lanac |
---|---|
Dizajn | za mobilni pametni senzor 3D s analognim video izlazom PAL |
Primjena | za spajanje video dohvatnika |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 25 AC/DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...50 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 42,9 | ||
---|---|---|---|
Materijali | PUR crno | ||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 1 m, PUR, crno |
---|