You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
  4. Ugradbeni kompleti
  5. E3M100

Ugradbeni nosač za senzore 3D

E3M100

MOUNTING SET O3M U-SHAPED

Ugradbeni nosač za senzore 3D

E3M100

MOUNTING SET O3M U-SHAPED

  • Potpuni ugradbeni komplet, prilagodljiv
  • Brzo i jednostavno postavljanje
  • Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
  • Za postavjanje na aluminijske profile i strojne ploče
  • Pouzdana zaštita uređaja
{{ifmVariantName}}



Tehnički podaci
Primjena
Dizajn nastavak u obliku slova U, prilagodljiv
Mehanički podaci
Težina [g] 346,5
Vrsta montaže postavljanje pomoću vijka na obične aluminijske profile i strojne ploče
Materijali instalacija: nehrđajući čelik (1,4301/304)
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
vijci cilindra: 2 x M6 x 100, ISO 4762 (DIN 912)
šesterokutne matice: 2
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E3M100-00 — 28.10.2014 —