- Proizvodi
- E33912
Priključki higijenske cijevi procesnog adaptera
E33912
ADAPT G3/4-DIN11851/DN40 (1.5)
Priključki higijenske cijevi procesnog adaptera
E33912
ADAPT G3/4-DIN11851/DN40 (1.5)
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Snaga tlaka [bar] | 40 |
---|
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Materijali | nehrđajući čelik (1,4435 / 316L) |
---|---|
Spajanje senzora | G 3/4 |
Procesni priključak | navlaka za cijev DN40 (1,5") DIN 11851 |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | 0,4 / 4 |
Razred higijenske opreme prema DIN 11866 | H4 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|