Trostruka stezaljka procesnog adaptera
E33402
ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/2
Trostruka stezaljka procesnog adaptera
E33402
ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/2
- Za postavljanje procesnih senzora u spremnike i cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Osobito prikladno za uporabu u higijenskim primjenama
- Adapter od nehrđajućeg čelika za potrebe industrije hrane i pića
- Otpornost na visoki tlak
Primjena
Snaga tlaka [bar] | 16 |
---|---|
MAWP (za primjene prema CRN-u) [bar] | 16 |
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 269 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4435 / 316L) |
Spajanje senzora | G 1/2 stožac za brtvljenje |
Procesni priključak | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | 0,4 / 4 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|