cijevni priključak procesnog adaptera DIN 11864
E33304
ADA DIN11864-1A DN33,7 REIHE B
cijevni priključak procesnog adaptera DIN 11864
E33304
ADA DIN11864-1A DN33,7 REIHE B
- Za postavljanje procesnih senzora u spremnike i cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Osobito prikladno za uporabu u higijenskim primjenama
- Adapter od nehrđajućeg čelika za potrebe industrije hrane i pića
- Otpornost na visoki tlak
Primjena
Dizajn | za ISO cijevi (serija B) |
---|---|
Snaga tlaka [bar] | 40 |
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 142 |
---|---|
Vrsta montaže | za ISO cijevi (serija B) |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4435 / 316L) ; površinske značajke : Ra<0,4 / Rz 4 |
Spajanje senzora | G 1 Unutarnji navoj Aseptoflex Vario |
Procesni priključak | navlaka za cijev DN33,7 DIN 11864-1-A-BS |
Brtvilo | Brtva |
Razred higijenske opreme prema DIN 11866 | H4 |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
||
---|---|---|---|
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|