Adapter na uvijanje za procesne senzore
E30464
ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel S8
Adapter na uvijanje za procesne senzore
E30464
ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel S8
- Prikladno za postavljanje na cijevi ili ravne površine
- Otpornost na visoki tlak
- Otporno na koroziju, premaz od cinka i nikla
Primjena
Primjena | područja primjene u hidraulici ulja; Omogućava smjer senzora |
---|---|
Montaža | za montažu cijevi; za postavljanje na ravnu površinu; (za montažu cijevi M16 x 1,5 potreban adapter cijevi; za postavljanje na ravnu površinu potrebni daljnji adapteri na uvijanje) |
Snaga tlaka [bar] | 630 |
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 61 |
---|---|
Materijali | čelik (1,0718 / 12L13); nehrđajući čelik (1,4305 / 303); čelik (1.0216); FKM; Premaz od cinka i nikla |
Spajanje senzora | G 1/4 vanjski navoj |
Procesni priključak | spoj navojem M16 x 1,5 Unutarnji navoj stožasta brtva:S8 |
Brtvilo | brtveni prsten dvostrukog ruba |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|