Adapter na uvijanje za procesne senzore
E30462
ADAPT PX M16 x 1,5 - 1/4 NPT
Adapter na uvijanje za procesne senzore
E30462
ADAPT PX M16 x 1,5 - 1/4 NPT
- Omogućava postavljanje progresivnih prstenastih adaptera na ravnim površinama
- Omogućava smjer senzora
- Otpornost na visoki tlak
- Otporno na koroziju, premaz od cinka i nikla
Primjena
Primjena | područja primjene u hidraulici ulja |
---|---|
Montaža | za postavljanje na ravnu površinu; (za ugradnju s E30464) |
Snaga tlaka [bar] | 630 |
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 39 |
---|---|
Materijali | čelik (1,0718 / 12L13); Premaz od cinka i nikla |
Spajanje senzora | M16 x 1,5 za progresivni prstenasti adapter; stožasta brtva:S8 |
Procesni priključak | spoj navojem 1/4" NPT vanjski navoj |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|