Spojivi konektor ventila
E30447
VALVE PLUG TYPE A
Spojivi konektor ventila
E30447
VALVE PLUG TYPE A
- Kutni oblik za skučene prostore
- Široko područje radne temperature
- Visoka stopa zaštite
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...125 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 32,3 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 41 x 27 x 30 |
Materijali | PA; FKM |
Materijal ulivenog tijela | PA |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Utične stezaljke: ...1,5 mm²; Obloga kabela: Ø 6...8 mm |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x Utikač ventila vrste A DIN, kutno; Oblikovana karoserija: PA |