- Proizvodi
- E30396
Sučelje IO-Linka
E30396
USB IO-LINK INTERFACE
Sučelje IO-Linka
E30396
USB IO-LINK INTERFACE
- Za spajanje senzora s mogućnošću komunikacije na PC
- Za brzo i jednostavno postavljanje i namještanje parametara
- Očitavanje mjerenih vrijednosti struje, procesnih vrijednosti i postavki
- Komunikacija putem IO-Linka ili protokola EPS
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: ZZ1060 Usporedba proizvoda: E30396 / ZZ1060 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Primjena | namještanje postavki i analiza jedinica s maks. potrošnjom struje od 65 mA |
---|
Električni podaci
Ulazni napon DC [V] | 5 |
---|---|
Izlazni napon DC [V] | 24 |
Izlazi
Izlazna struja, ukupna [A] | 0,065; (Napajanje senzora) |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...45 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 173,8 |
---|
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - IO-Link
Priključak | Poveznik: M12; kodiranje: A |
---|
Električni priključak - USB
Poveznik: USB |